Технические xapaктеpиcтики
10R71918CVUJ74
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 90 мм D 125 мм B 18 мм d1 101,2 мм D1 113,75 мм D2 119,24 мм a 23 мм Контактный угол α 15 ° rs min 0,6 мм r1s min 0,6 мм f0 16,57 Класс точности P4 Вес 0,56 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 40,2 kN Производительность при статической нагрузке C0 44,3 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 2,29 kN Предельная скорость масла Lub 16 500 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 10 500 Tr/min Axial displacement K Factor 0,95 Уровень предварительной нагрузки 7 Величина предварительной нагрузки 0.21 kN Axial rigidity 90 N/µm Radial rigidity 531 N/µm Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 10,33 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,8 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 14,2 Hz -
Рекомендации по объему
da min 94,5 мм db min 94,5 мм Da max 120,5 мм Db max 120,5 мм r1a max 0,6 мм ra max 0,6 мм D6 104,5 мм -
Коэффициенты расчета