Технические xapaктеpиcтики
10R71918HVUJ84
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 90 мм D 125 мм B 18 мм d1 101,2 мм D1 113,75 мм D2 119,24 мм a 34 мм Контактный угол α 25 ° rs min 0,6 мм r1s min 0,6 мм f0 16,71 Класс точности P4 Вес 0,56 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 37,9 kN Производительность при статической нагрузке C0 41,9 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 2,29 kN Предельная скорость масла Lub 15 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 9 800 Tr/min Axial displacement K Factor 0,45 Уровень предварительной нагрузки 8 Величина предварительной нагрузки 0.97 kN Axial rigidity 326 N/µm Radial rigidity 662 N/µm Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 10,34 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,87 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 14,13 Hz -
Рекомендации по объему
da min 94,5 мм db min 94,5 мм Da max 120,5 мм Db max 120,5 мм r1a max 0,6 мм ra max 0,6 мм D6 104,5 мм -
Коэффициенты расчета