Технические xapaктеpиcтики
10R71919CVUJ74
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 95 мм D 130 мм B 18 мм d1 106,2 мм D1 118,75 мм D2 124,24 мм a 24 мм Контактный угол α 15 ° rs min 0,6 мм r1s min 0,6 мм f0 16,67 Класс точности P4 Вес 0,59 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 40,8 kN Производительность при статической нагрузке C0 46,3 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 2,33 kN Предельная скорость масла Lub 15 500 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,93 Уровень предварительной нагрузки 7 Величина предварительной нагрузки 0.21 kN Axial rigidity 92 N/µm Radial rigidity 547 N/µm Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 10,82 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 12,3 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 14,7 Hz -
Рекомендации по объему
da min 99,5 мм db min 99,5 мм Da max 125,5 мм Db max 125,5 мм r1a max 0,6 мм ra max 0,6 мм D6 109,5 мм -
Коэффициенты расчета