Технические xapaктеpиcтики
10R71920CVUJ74
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 100 мм D 140 мм B 20 мм d1 112,8 мм D1 127,2 мм D2 133,36 мм a 26 мм Контактный угол α 15 ° rs min 0,6 мм r1s min 0,6 мм f0 16,5 Класс точности P4 Вес 0,8 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 51 kN Производительность при статической нагрузке C0 56,5 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 2,75 kN Предельная скорость масла Lub 14 500 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 9 600 Tr/min Axial displacement K Factor 0,93 Уровень предварительной нагрузки 7 Величина предварительной нагрузки 0.26 kN Axial rigidity 98 N/µm Radial rigidity 583 N/µm Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,99 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,3 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13,7 Hz -
Рекомендации по объему
da min 104,5 мм db min 104,5 мм Da max 135,5 мм Db max 135,5 мм r1a max 0,6 мм ra max 0,6 мм D6 116,5 мм -
Коэффициенты расчета