Технические xapaктеpиcтики
10X22208EAKW33EE
Cферические роликоподшипники
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 40 мм D 80 мм B 28 мм d2 47,8 мм D1 73,8 мм rs min 1,1 мм Кол-во отверстий смазки 3 b 5,4 мм k 2,5 мм Обозн. втулки H2308E e 0,27 Y1 2,47 Y2 3,68 Y0 2,41 Класс радиального зазора CN Вес 0,6 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE 116 kN Производительность при статической нагрузке C0 105 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 11,2 kN Nref 116 Tr/min Nlim 2 300 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,62 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,64 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,36 Hz -
Рекомендации по объему
da min 45,1 мм da max 47,8 мм db min 45 мм Ce min 10 мм Da max 73,9 мм ra max 1 мм -
Коэффициенты расчета