Технические xapaктеpиcтики
10X22209EAW33EEL
Cферические роликоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 45 мм D 85 мм B 28 мм d2 52,4 мм D1 78,7 мм rs min 1,1 мм Кол-во отверстий смазки 3 b 5,8 мм k 2,5 мм Обозн. втулки P0 e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Класс радиального зазора CN Вес 0,66 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE 121 kN Производительность при статической нагрузке C0 113 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2 100 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,07 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,16 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,84 Hz -
Рекомендации по объему
da min 52 мм da max 52,4 мм db min 52,4 мм Da max 78,7 мм ra max 1 мм -
Коэффициенты расчета