Технические xapaктеpиcтики
10X22210EAKW33EE
Cферические роликоподшипники
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 50 мм D 90 мм B 28 мм d2 57,1 мм D1 82,2 мм rs min 1,1 мм Кол-во отверстий смазки 3 b 5,8 мм k 2,5 мм Обозн. втулки H310E e 0,24 Y1 2,84 Y2 4,23 Y0 2,78 Класс радиального зазора CN Вес 0,68 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE 130 kN Производительность при статической нагрузке C0 124 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 14,5 kN Nref 130 Tr/min Nlim 1 900 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,34 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,63 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,37 Hz -
Рекомендации по объему
da min 57 мм da max 57,1 мм db min 55 мм Ce min 4 мм Da max 83 мм ra max 1 мм -
Коэффициенты расчета