Технические xapaктеpиcтики
10X22213EAKW33EE
Cферические роликоподшипники
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 65 мм D 120 мм B 38 мм d2 75,3 мм D1 116,4 мм rs min 1,5 мм Кол-во отверстий смазки 3 b 7,8 мм k 3,5 мм Обозн. втулки H2313E e 0,24 Y1 2,79 Y2 4,15 Y0 2,73 Класс радиального зазора CN Вес 1,86 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE 226 kN Производительность при статической нагрузке C0 224 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 26,2 kN Nref 226 Tr/min Nlim 1 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,18 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,57 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,4 Hz -
Рекомендации по объему
da min 74 мм da max 75,3 мм db min 72 мм Ce min 14 мм Da max 116,5 мм ra max 1,5 мм -
Коэффициенты расчета