Технические xapaктеpиcтики
11210G15
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 50 мм D 90 мм B 58 мм C 20 мм d1 62,7 мм D1 78,8 мм rs min 1,1 мм e 0,2 Y1 3,17 Y2 4,9 Y0 3,32 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,86 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 22,7 kN Производительность при статической нагрузке C0 8,1 kN Nref 7 600 Tr/min Nlim 8 600 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,43 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,15 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,78 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,22 Hz -
Рекомендации по объему
da min 56,5 мм Da max 83,5 мм ra max 1 мм