Технические xapaктеpиcтики
1202G15
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 15 мм D 35 мм B 11 мм d1 20,2 мм D1 28,8 мм rs min 0,6 мм e 0,34 Y1 1,86 Y2 2,89 Y0 1,95 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,05 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 7,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 1,75 kN Nref 18 000 Tr/min Nlim 28 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,39 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,18 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,89 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,11 Hz -
Рекомендации по объему
da min 19 мм Da max 31 мм ra max 0,6 мм