Технические xapaктеpиcтики
1216SC3
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 80 мм D 140 мм B 26 мм rs min 2 мм e 0,16 Y1 3,9 Y2 6 Y0 4,1 Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,73 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 40 kN Производительность при статической нагрузке C0 17 kN Предельная скорость масла Lub 5 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 4 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 89 мм Da max 131 мм ra max 2 мм