Технические xapaктеpиcтики
1217S
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 85 мм D 150 мм B 28 мм rs min 2 мм e 0,17 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,8 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 2,09 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 49,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 20,8 kN Предельная скорость масла Lub 4 500 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 3 800 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 94 мм Da max 141 мм ra max 2 мм