Технические xapaктеpиcтики
1218C3
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 90 мм D 160 мм B 30 мм d1 112,7 мм D1 138,2 мм rs min 2 мм e 0,17 Y1 3,76 Y2 5,81 Y0 3,93 Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 2,52 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 56,4 kN Производительность при статической нагрузке C0 23,5 kN Nref 4 800 Tr/min Nlim 5 400 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,74 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8,3 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,7 Hz -
Рекомендации по объему
da min 99 мм Da max 151 мм ra max 2 мм