Технические xapaктеpиcтики
1218SK
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 90 мм D 160 мм B 30 мм rs min 2 мм Обозн. втулки H218X e 0,17 Y1 3,8 Y2 5,8 Y0 3,9 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 2,55 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 57,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 23,5 kN Предельная скорость масла Lub 4 300 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 3 600 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 99 мм da max 111 мм db min 95 мм Ce min 6 мм Da max 151 мм ra max 2 мм