Технические xapaктеpиcтики
1222SK
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 110 мм D 200 мм B 38 мм rs min 2,1 мм Обозн. втулки H222X e 0,18 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,9 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 5,33 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 87 kN Производительность при статической нагрузке C0 38,5 kN Предельная скорость масла Lub 3 400 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 2 800 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 121 мм da max 138 мм db min 116 мм Ce min 7 мм Da max 189 мм ra max 2 мм