Технические xapaктеpиcтики
16003P5
Однорядные шарикоподшипники
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 17 мм D 35 мм B 8 мм rs min 0,3 мм Класс радиального зазора CN Вес 0,03 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 6,8 kN Производительность при статической нагрузке C0 3,35 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 0,15 kN f0 13,6 Предельная скорость масла Lub 24 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 20 000 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,39 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,47 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,14 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 4,86 Hz -
Рекомендации по объему
da min 19 мм Da max 33 мм ra max 0,3 мм -
Коэффициенты расчета