Техническая спецификация
16005
Однорядные шарикоподшипники
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 25 мм D 47 мм B 8 мм d1 32,5 мм D1 42,8 мм rs min 0,3 мм Класс радиального зазора CN Вес 0,06 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 8,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 5,6 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 0,25 kN f0 15,1 Nref 12 000 Tr/min Nlim 25 000 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,42 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,09 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,91 Hz -
Рекомендации по объему
da min 27 мм Da max 45 мм ra max 0,3 мм -
Коэффициенты расчета