Технические xapaктеpиcтики
16005C2
Однорядные шарикоподшипники
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 25 мм D 47 мм B 8 мм rs min 0,3 мм Класс радиального зазора C2 Вес 0,06 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 8,35 kN Производительность при статической нагрузке C0 5,1 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 0,23 kN f0 15,1 Предельная скорость масла Lub 18 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 15 000 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,32 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 4,65 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,35 Hz -
Рекомендации по объему
da min 27 мм Da max 45 мм ra max 0,3 мм -
Коэффициенты расчета