Технические xapaктеpиcтики
30203.A
Подшипник КПП легкового автомобиля
-
Изображения
-
Основные характеристики
Код КП 329, 334, 336, 352, 354, HA0 Внешний диаметр 1 40 mm Внутренний диаметр 1 17 mm Ширина 1 13,25 mm Вес 80 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ RENAULT 7703090182 -
Содержится в
-
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция RENAULT Estafette Estafette 07/1959 => 12/1980 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ С обратной стороны двигателя RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Со стороны двигателя RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Со стороны двигателя RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Со стороны двигателя RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Со стороны двигателя RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Со стороны двигателя RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Со стороны двигателя RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Со стороны двигателя RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 ЗАДНИЙ
ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛСЛЕВА/СПРАВА
Со стороны двигателяRENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ЗАДНИЙ
ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛСЛЕВА/СПРАВА
Со стороны двигателяRENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ
ЗАДНИЙСо стороны двигателя
СЛЕВА/СПРАВАRENAULT Rodeo Rodeo 01/1970 => 12/1986 ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ Со стороны двигателя