Технические xapaктеpиcтики
30205.A
Подшипники колеса

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 52 mm Ширина 1 16,25 mm Вес 140 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ CHEVROLET 96316635 DAEWOO 96316635 FORD 4488728 MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА