Технические xapaктеpиcтики

30205.A

Подшипники колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 52 mm
    Ширина 1 16,25 mm
    Вес 140 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CHEVROLET 96316635
    DAEWOO 96316635
    FORD 4488728
    MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты