Технические xapaктеpиcтики
30209.C
Однорядные конические роликоподшипники
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 45 мм D 85 мм B 19 мм C 16 мм T 20,75 мм d1 63 мм a 17,75 мм rs min 1,5 мм r1s min 1,5 мм e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Вес 0,46 кг Обозначение ISO355 T3DB045 Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 67 kN Коэффициент A2 материала 1 Производительность при статической нагрузке C0 74 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 9 kN Nref 5 600 Tr/min Nlim 8 800 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,35 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,66 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,34 Hz -
Рекомендации по объему
da max 54 мм db min 53,5 мм Da min 74 мм Da max 76,5 мм Db min 80 мм Ca min 3 мм Cb min 4,5 мм ra max 1,5 мм r1a max 1,5 мм -
Коэффициенты расчета