Технические xapaктеpиcтики
30210.A
Однорядные конические роликоподшипники
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 50 мм D 90 мм B 20 мм C 17 мм T 21,75 мм d1 68,4 мм a 20 мм rs min 1,5 мм r1s min 1,5 мм e 0,42 Y2 1,43 Y0 0,79 Вес 0,53 кг Обозначение ISO355 T3DB050 Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 76,7 kN Коэффициент A2 материала 1 Производительность при статической нагрузке C0 92,1 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 11,2 kN Nref 5 100 Tr/min Nlim 8 100 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,43 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,63 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8,15 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,85 Hz -
Рекомендации по объему
da max 58 мм db min 58,5 мм Da min 79 мм Da max 81,5 мм Db min 85 мм Ca min 3 мм Cb min 4,5 мм ra max 1,5 мм r1a max 1,5 мм -
Коэффициенты расчета