Технические xapaктеpиcтики
30326U
Однорядные конические роликоподшипники
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 130 мм D 280 мм B 58 мм C 49 мм T 63,75 мм d1 198,5 мм a 53,5 мм rs min 5 мм r1s min 4 мм e 0,35 Y2 1,74 Y0 0,96 Вес 17,4 кг Обозначение ISO355 T2GB130 Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 650 kN Коэффициент A2 материала 1 Производительность при статической нагрузке C0 830 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 81,4 kN Предельная скорость масла Lub 1 800 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 1 400 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,41 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,38 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,6 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,4 Hz -
Рекомендации по объему
da max 164 мм db min 152 мм Da min 239 мм Da max 262 мм Db min 255 мм Ca min 8 мм Cb min 14,5 мм ra max 4 мм r1a max 3 мм -
Коэффициенты расчета