Технические xapaктеpиcтики
31315A
Однорядные конические роликоподшипники
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 75 мм D 160 мм B 37 мм C 26 мм T 40 мм d1 117 мм a 49,9 мм rs min 3 мм r1s min 2,5 мм e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Вес 3,38 кг Обозначение ISO355 T7GB075 Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE 23,47 kN Коэффициент A2 материала 1 Производительность при статической нагрузке C0 259 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 30,1 kN Nref 3 200 Tr/min Nlim 4 400 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,39 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,73 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,27 Hz -
Рекомендации по объему
da max 91 мм db min 87 мм Da min 127 мм Da max 148 мм Db min 151 мм Ca min 6 мм Cb min 14 мм ra max 2,5 мм r1a max 2 мм -
Коэффициенты расчета