Технические xapaктеpиcтики
31324XU
Однорядные конические роликоподшипники
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 120 мм D 260 мм B 62 мм C 42 мм T 68 мм a 82,5 мм rs min 3 мм r1s min 2,5 мм e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Вес 15,4 кг Обозначение ISO355 T7GB120 Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 515 kN Коэффициент A2 материала 1 Производительность при статической нагрузке C0 655 kN Предельная скорость масла Lub 2 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 1 500 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da max 138 мм db min 145 мм Da max 246 мм Db min 244 мм ra max 3 мм r1a max 2,5 мм -
Коэффициенты расчета