Технические xapaктеpиcтики
3201A
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 12 мм D 32 мм B 15,9 мм d1 18,3 мм D1 25,8 мм a 16,6 мм Контактный угол α 25 ° rs min 0,6 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,05 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 10,4 kN Производительность при статической нагрузке C0 5,9 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 0,38 kN f0 12,8 Nref 16 000 Tr/min Nlim 22 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,38 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 3,44 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 2,64 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 4,36 Hz -
Рекомендации по объему
da min 16 мм Da max 28 мм ra max 0,6 мм