Техническая спецификация
3205B
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 25 мм D 52 мм B 20,6 мм d1 35,4 мм D1 45,8 мм a 35 мм Контактный угол α 32 ° rs min 1 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,19 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 18,7 kN Производительность при статической нагрузке C0 18,2 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 1,15 kN f0 15 Nref 9 600 Tr/min Nlim 13 000 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,33 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,91 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,09 Hz -
Рекомендации по объему
da min 30 мм Da max 47 мм ra max 1 мм