Технические xapaктеpиcтики
3206AC3
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 30 мм D 62 мм B 23,8 мм d1 36,4 мм D1 55,8 мм a 31,4 мм Контактный угол α 25 ° rs min 1 мм Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 0,27 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 28,9 kN Производительность при статической нагрузке C0 21,1 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 1,32 kN f0 14,3 Nref 8 500 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,41 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,66 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,66 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 5,34 Hz -
Рекомендации по объему
da min 35 мм Da max 57 мм ra max 1 мм