Техническая спецификация
4215A
Двухрядные шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 75 мм D 130 мм B 31 мм d1 97,3 мм D1 114,5 мм rs min 1,5 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 1,6 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 73 kN Производительность при статической нагрузке C0 80,2 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 4,15 kN f0 15,7 Nref 4 700 Tr/min Nlim 4 500 Tr/min Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 130 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,73 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,11 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,89 Hz -
Рекомендации по объему
da min 84 мм Da max 121 мм ra max 1,5 мм