Техническая спецификация
4304A
Двухрядные шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 20 мм D 52 мм B 21 мм d1 31,2 мм D1 42,6 мм rs min 1,1 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,21 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 23,4 kN Производительность при статической нагрузке C0 16 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 0,95 kN f0 13,1 Nref 9 900 Tr/min Nlim 12 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,38 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,06 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 4,94 Hz -
Рекомендации по объему
da min 27 мм Da max 45 мм ra max 1,1 мм