Технические xapaктеpиcтики
4T-22780
Однорядные конические роликоподшипники
внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами
внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 42,86 мм B 26,99 мм d1 63 мм e 0,4 Y2 1,49 Y0 0,82 Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 75,5 kN Коэффициент A2 материала 1,4 Производительность при статической нагрузке C0 97 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 11,8 kN Предельная скорость масла Lub 6 100 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 4 600 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,43 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,35 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,65 Hz -
Рекомендации по объему
ra max 3,5 мм -
Коэффициенты расчета