Технические xapaктеpиcтики
4T-30306D
Однорядные конические роликоподшипники
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 30 мм D 72 мм B 19 мм C 14 мм T 20,75 мм d1 53 мм a 23,5 мм rs min 1,5 мм r1s min 1,5 мм e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Вес 0,4 кг Обозначение ISO355 T7FB030 Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 48,5 kN Коэффициент A2 материала 1,4 Производительность при статической нагрузке C0 51,5 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 6,3 kN Предельная скорость масла Lub 6 700 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 5 000 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,53 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,34 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,66 Hz -
Рекомендации по объему
da max 39 мм db min 38,5 мм Da min 55 мм Da max 63,5 мм Db min 68 мм Ca min 3 мм Cb min 6,5 мм ra max 1,5 мм r1a max 1,5 мм -
Коэффициенты расчета