Технические xapaктеpиcтики
5210ZZG15
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 50 мм D 90 мм B 30,2 мм d1 62 мм D1 80,6 мм a 45,5 мм Контактный угол α 25 ° rs min 1,1 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,76 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 48,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 42,2 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 2,55 kN f0 14,9 Nref 5 900 Tr/min Nlim 5 600 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,45 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 4,19 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 5,81 Hz -
Рекомендации по объему
da min 56,5 мм da max 62 мм Da max 83,5 мм ra max 1 мм