Технические xapaктеpиcтики
60/22LLUC3/2AS
Однорядные шарикоподшипники
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 22 мм D 44 мм B 12 мм rs min 0,6 мм Класс радиального зазора C3 Вес 0,07 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 9,4 kN Производительность при статической нагрузке C0 5,05 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 0,23 kN f0 13,9 Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min Мин. рабочая температура -25 °C Макс. рабочая температура 110 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,4 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,76 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,59 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 5,41 Hz -
Рекомендации по объему
da min 26 мм da max 26,5 мм Da max 40 мм ra max 0,6 мм -
Коэффициенты расчета