Техническая спецификация
7011HVUJ74
Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 55 мм D 90 мм B 18 мм d1 66,8 мм D1 78,2 мм D2 83,39 мм a 26 мм Контактный угол α 25 ° rs min 1,1 мм r1s min 1 мм f0 15,94 Класс точности P4 Вес 0,39 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 29,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 26,2 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 1,46 kN Предельная скорость масла Lub 22 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 14 500 Tr/min Axial displacement K Factor 0,54 Уровень предварительной нагрузки 7 Величина предварительной нагрузки 0.26 kN Axial rigidity 168 N/µm Radial rigidity 359 N/µm Мин. рабочая температура -30 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,5 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8,81 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 11,19 Hz -
Рекомендации по объему
da min 62 мм db min 62 мм Da max 83 мм Db max 83 мм r1a max 1 мм ra max 1 мм D6 69,8 мм -
Коэффициенты расчета