RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

722507.DB

722500

Дополнительные аксессуары (заказать отдельно):
ПодшипникиЗакрепительная втулкаФиксирующие кольца (2x)Фиксирующие кольца (1x)войлочное уплотнение
1207 K C3H207FR72/8FS 6 x 5 x 132
2207 K C3H307FR72/2
22207 KH307FR72/2

Войти в систему, чтобы добавить этот продукт в свою корзину

Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Технические характеристики 722507.DB

Технические характеристики
d 30 мм
a 145 мм
c 12 мм
h 48,5 мм
h1 130 мм
l1 63,5 мм
m 130 мм
N 14 мм
D 72 мм
вес корпуса 1,8 кг
Материал корпуса Серый чугун
Марка SNR
Винты
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 65 Нм
Болты крышки M5x16
рекомендованное усилие для болтов крышек 4 Нм

Последние просмотренные продукты