Технические xapaктеpиcтики
722508.DA
722500
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 35 мм D1 108 мм a 160 мм c 12 мм h 54 мм h1 143 мм l1 64 мм m 140 мм N 14 мм D 80 мм W2 53 мм вес корпуса 2,3 кг Материал корпуса Серый чугун Бренд SNR -
Винты
Фиксирующие болты (G) M12 рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 65 Нм Болты крышки M5x16 рекомендованное усилие для болтов крышек 4 Нм