Технические xapaктеpиcтики
722515.B
722500
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 65 мм D1 168 мм a 190 мм c 25 мм h 95 мм l1 104 мм m 152 мм N 17,5 мм D 130 мм вес корпуса 9,4 кг Материал корпуса Серый чугун Бренд SNR -
Винты
Фиксирующие болты (G) M16 рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 Нм Болты крышки M8x25 рекомендованное усилие для болтов крышек 17 Нм