Технические xapaктеpиcтики
722516.B
722500
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 70 мм D1 176 мм a 196 мм c 25 мм h 98 мм l1 110 мм m 152 мм N 18 мм D 140 мм вес корпуса 9,8 кг Материал корпуса Серый чугун Бренд SNR -
Винты
Фиксирующие болты (G) M16 рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 Нм Болты крышки M8x25 рекомендованное усилие для болтов крышек 17 Нм