Технические xapaктеpиcтики
722517.A
722500
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 75 мм D1 188 мм a 210 мм c 25 мм h 105 мм l1 114 мм m 170 мм N 18 мм D 150 мм W2 96 мм вес корпуса 11,5 кг Материал корпуса Серый чугун Бренд SNR -
Винты
Фиксирующие болты (G) M16 рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 Нм Болты крышки M8x25 рекомендованное усилие для болтов крышек 17 Нм