Технические xapaктеpиcтики
7E-HK1412
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 14 мм D 20 мм C 12 мм Dw 2 мм Lw 7,3 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR10X14X13 Вес 0,01 кг -
Производительность
Cr 7,2 kN C0r 8,5 kN Предельная скорость смазки Lub 11 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 17 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,88 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9 Hz