Технические xapaктеpиcтики
7E-HK3016C
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 30 мм D 37 мм C 16 мм Dw 2,5 мм Lw 11,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR25X30X17 Вес 0,03 кг -
Производительность
Cr 18,1 kN C0r 30 kN Предельная скорость смазки Lub 5 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 8 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,92 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 12 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 14 Hz