Технические xapaктеpиcтики
7E-HMK1215
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 12 мм D 19 мм C 15 мм Dw 2,5 мм Lw 10,3 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR9X12X16 Вес 0,01 кг -
Производительность
Cr 9,4 kN C0r 9,9 kN Предельная скорость смазки Lub 13 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 20 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,41 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,63 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 4,55 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,45 Hz