Технические xapaктеpиcтики
7E-HMK1525
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 15 мм D 22 мм C 25 мм Dw 2,5 мм Lw 20,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу No Вес 0,03 кг -
Производительность
Cr 18,5 kN C0r 25 kN Предельная скорость смазки Lub 11 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 16 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,43 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,86 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,57 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,43 Hz