Технические xapaктеpиcтики
7E-HMK1715CT
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 17 мм D 24 мм C 15 мм Dw 2,5 мм Lw 10,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR14X17X17 Вес 0,02 кг -
Производительность
Cr 12,1 kN C0r 15 kN Предельная скорость смазки Lub 9 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 14 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,67 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,54 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,46 Hz