Технические xapaктеpиcтики
7E-HMK2215
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 22 мм D 29 мм C 15 мм Dw 2,5 мм Lw 10,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR17X22X16D Вес 0,02 кг -
Производительность
Cr 13,4 kN C0r 18,5 kN Предельная скорость смазки Lub 7 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 11 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,7 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8,08 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,92 Hz