Технические xapaктеpиcтики
7E-HMK2616
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 26 мм D 34 мм C 16 мм Dw 3 мм Lw 11,4 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR22X26X20 Вес 0,03 кг -
Производительность
Cr 17,1 kN C0r 23,4 kN Предельная скорость смазки Lub 6 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 9 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,56 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8,07 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,93 Hz