Технические xapaктеpиcтики
7E-HMK4020
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 40 мм D 50 мм C 20 мм Dw 4 мм Lw 14,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR35X40X20.5 Вес 0,08 кг -
Производительность
Cr 32,5 kN C0r 50 kN Предельная скорость смазки Lub 4 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 6 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 10,91 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 10 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 12 Hz