Технические xapaктеpиcтики
81102T2
Упорные подшипники
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 15 мм D 28 мм d1 28 мм D1 16 мм T 9 мм Dc1 15 мм Dc 28 мм Dw 3,5 мм Lw 3,5 мм rs min 0,3 мм Référence cage à rouleaux K81102T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81102 Référence rondelle d'appui BE GS GS81102 Ea 25 мм Eb 17,2 мм Вес 0,03 кг Poids cage à rouleaux 0,006 кг Poids rondelle d'appui WS 0,01 кг Poids rondelle d'appui GS 0,01 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 12,2 kN C0a 26,8 kN Предельная скорость смазки Lub 2 800 Tr/min Предельная скорость масла Lub 11 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,03 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6 Hz -
Рекомендации по объему
da min 25 мм Db max 18 мм ras max 0,3 мм